Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 2000A

Kit de raccordement pour liaison du jeu de barres vertical VX3-IS optimisé 2000A en flanc d'armoire sur jeu de barres en cuivre horizontal 4000A en enveloppe XL3 4000

Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 2000A
404691
3245064046916
3245064046916


2'036.70 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour liaison du jeu de barres vertical VX3-IS optimisé 2000A en flanc d'armoire sur jeu de barres en cuivre horizontal 4000A inclus cloisonnement horizontal du jeu de barres en cuivre en enveloppe XL3 4000
Système jeu de barres 1: VX3-IS optimisé 2000A vertical en fond d'armoire
Système jeu de barres 2: jeu de barres en cuivre 4000A avec empattement 125mm horizontal sous toit ou au sol
Enveloppe: XL3 4000
Remarque: Livré avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal
Livraison: Set à 4pcs. barres de cuivre rigide (L1, L2, L3, N), inclus matériel de montage pour le raccordement des deux jeux de barres et caisson de cloisonnement horizontal du jeu de barres en cuivre