Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 3200A

Kit de raccordement pour liaison du jeu de barres vertical VX3-IS optimisé 2000A en flanc d'armoire sur jeu de barres en cuivre horizontal 3200A

Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 3200A
404693
3245064046930
3245064046930


1'585.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour liaison du jeu de barres vertical VX3-IS optimisé 2000A en flanc d'armoire sur jeu de barres en cuivre horizontal 3200A inclus cloisonnement horizontal du jeu de barres en cuivre en enveloppe XL3 4000
Système jeu de barres 1: VX3-IS optimisé 2000A vertical en fond d'armoire
Système jeu de barres 2: VX3-IS optimisé 3200A horizontal sous toit / au sol, empattement 75mm
Enveloppe: XL3 4000
Remarque: Livré avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal
Livraison: Set à 4pcs. barres de cuivre rigide (L1, L2, L3, N), inclus matériel de montage pour le raccordement des deux jeux de barres et caisson de cloisonnement horizontal du jeu de barres en cuivre