Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo CLASSE 100X16EKit vidéo 1 appel avec poste vidéo CLASSE 100X16E et platine de rue
|
||||||||||||||||
|
|
|
364614 964858290 8005543631607 ![]() 1'120.00 CHF 903
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Kit vidéo pour maison individuelle avec platine de rue apparente LINEA 3000 intégrant un lecteur de badge et poste intérieur connecté CLASSE 100X16E Wi-Fi avec transfert d’appel sur smartphone par réseau Wi-Fi ou 3/4G.
Contenu du kit:
1 platine de rue vidéo avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000, caméra grand angle (horizontal: 105°, vertical: 80°), porte-étiquette éclairé par LED, plaque frontale antivandale en Zamak et lecteur de badge.
Peut gérer un maximum de 20 badges.
Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10 (réf. 343091)
8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
1 relais de gâche à contacts libre de potentiel (réf. 346250)
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 poste intérieur vidéo connecté Wi-Fi « mains libres » (réf. 344682) avec un écran couleur LCD 5“ (12,7 cm), ultra plat.
Grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible d’associer le portier vidéo à l’application Home+Security (disponible pour Android et iOS).
Vous pourrez ainsi gérer les appels vidéo, ouvrir la porte, allumer l’éclairage, arroser votre jardin et surveiller ce qu’il se passe à l’extérieur ou intérieur de votre habitation depuis n’importe quelle pièce de la maison, lorsque vous êtes en vacances ou au bureau.
Le poste intérieur vidéo connecté est équipé de touches d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone et de 4 touches à effleurement configurables pour des fonctions supplémentaires.
Installation murale ou sur table avec supports (2 x réf. 344692) à commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur vidéo CLASSE 100X16E (l x h p) : 164 × 165 × 18,5 mm
Platine de rue LINEA 3000 (l x h x p) : 100 × 190 × 26 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: BUS 2 fils
Accessoires à utiliser dans le cas d’une installation en encastré de la platine de rue: cadre d’encastrement LINEA 3000 (réf. 343061), boîtier d’encastrement (réf. 350020)
Possibilité d’extension pour une maison bifamiliale en ajoutant un 2ème poste intérieur