Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo connecté CLASSE 100X16E avec transfert d'appel sur smartphone

Kit vidéo 1 appel avec platine de rue encastrée Sfera New et poste vidéo connecté CLASSE 100X16E avec transfert d'appel sur smartphone, 2 fils

Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo connecté CLASSE 100X16E avec transfert d'appel sur smartphone
Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo connecté CLASSE 100X16E avec transfert d'appel sur smartphone 364630
964859090
7611668114300
7611668114300


1'295.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo pour maison individuelle avec platine de rue encastrée SFERA NEW et poste intérieur connecté CLASSE 100X16E Wi-Fi avec transfert d’appel sur smartphone par réseau Wi-Fi ou 3/4G.
Contenu du kit :
1 platine de rue vidéo avec un bouton d’appel à montage encastré SFERA NEW Allmetal.
Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés réf.351500.
Porte-étiquette éclairé par LED (porte-étiquette 70 x 20 mm).
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste intérieur vidéo connecté Wi-Fi « mains libres » (réf. 344682) avec un écran couleur LCD 5“ (12,7 cm), ultra plat.
Grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible d’associer le portier vidéo à l’application Home+Security (disponible pour Android et iOS).
Vous pourrez ainsi gérer les appels vidéo, ouvrir la porte, allumer l’éclairage, arroser votre jardin et surveiller ce qu’il se passe à l’extérieur ou intérieur de votre habitation depuis n’importe quelle pièce de la maison, lorsque vous êtes en vacances ou au bureau.
Le poste intérieur vidéo connecté est équipé de touches d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone et de
4 touches à effleurement configurables pour des fonctions supplémentaires.
Installation murale ou sur table avec supports (2 x réf. 344692) à commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur vidéo CLASSE 100X16E (l x h x p) : 164 × 165 × 18,5 mm
Boîte d’encastrement du poste extérieur (l x h x p) : 117 x 123 x 45 mm
Platine de rue SFERA NEW Allmetal (l x h x p) : 138 x 144 x 15 mm
Alimentation : 6 modules DIN
Système de connexion : BUS 2 fils
Possibilité d’extension pour une maison bifamiliale en ajoutant un 2ème poste intérieur et une plaque frontale avec deux boutons d’appel réf. 351321