Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module Control

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Module Control
412181
404930001
3414971795600
3414971795600


105.00 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa. CX³ with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique de Las Vegas.

Module control :
Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control de Legrand et/ou par la voix via un assistant vocal.
S'il y a un routeur dans l'appartement / la maison, vérifiez avec votre smartphone si le signal WiFi de le module control est suffisant.
Si le signal n'est pas suffisant, placez le routeur plus près de l'armoire électrique ou utilisez un amplificateur WiFi pour assurer une fonctionnalité complète. Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz.

Dimensions (LxH) : 45mm x 83mm
Courant nominal Ue : 100 - 240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance dissipée : max. 2W
Bande de fréquences : 2,4 - 2,4835 GHz (puissance < 100mW)
Température ambiante : -5 - +45°C

Précaution:
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen