Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module pour porte de garage et portail pour installation connectée with Netatmo

Le module connecté permet de rendre connecté et commandable à distance une porte de garage ou un portail.

Module pour porte de garage et portail pour installation connectée with Netatmo
Module pour porte de garage et portail pour installation connectée with Netatmo 067696
404000001
3414971346727
3414971346727


144.05 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet de piloter l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)
De plus, il offre une visualisation de l'état (ouvert/fermé) pratique dans l'application "Home + Control".
 
Peut être piloté par une commande sans fils pour volets roulants et vient livré avec 2 capteurs de position filaires.
Installation possible dans boîte Plexo IP 55 80 x 80 mm ou supérieure.
 
Caractéristiques du produit :
Contact sec
Équipé de 2 points de fixation sécables pour le montage dans une boîte.
 
Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.