Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Montant et support isolant vertical Profondeur de l'enveloppe 975mm

Montant et support isolant vertical pour système jeu de barres aluminium VX3-IS xx3 optimisé 2000A avec maintient pour support jeu de barres inclus support pour jeu de barres aluminium en enveloppe XL3 4000 P:975mm

Montant et support isolant vertical Profondeur de l'enveloppe 975mm
Montant et support isolant vertical Profondeur de l'enveloppe 975mm 404602
3245064046022
3245064046022


4'175.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Montant et support isolant vertical pour système jeu de barres aluminium VX3-IS xx3 optimisé 2000A avec maintient pour support jeu de barres inclus support pour jeu de barres aluminium VX3optimisé en enveloppe XL3 4000
Indice de service: 223, 233, 333
Système jeu de barres: VX3-IS xx3 optimisé 1250/2000A montage vertical en fond d'armoire
Enveloppe: XL3 4000
Hauteur de l'enveloppe: 2200mm
Profondeur de l'enveloppe: 975mm
Remarque: Préparé pour armoire avec indice de service (IS) xx3 et forme 4b
Livraison: Montant et support isolant vertical avec support jeu de barres, maintient pour support jeu de barres et armoire de distribution secondaire forme 4b