Platine de rue vidéo à défilement de noms - inox
Recherche par nom ou numéro d'appartement
Accès rapide par touche alphanumérique
Accès direct par numéro
Clavier codé
Angle de vision de la caméra : 124° horizontal - 100° vertical
LED de signalisation sur l'état de la communication :
«appel en cours», «communication en cours»,
«porte ouverte», «système occupé»
Paramétrage de la platine directement en façade
Indice d'étanchéité : IP54
Indice de résistance aux chocs : IK07
Température de fonctionnement :-25°C à +70° C
ou via le logiciel TiMonoblockEntrancePanel
Dimensions compactes (L 180 x H 330 x P 4 mm)
Dimensions d' encastrament (L × H): 128 x 260 mm