Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Vandalensichere Video-Türstation mit Zehnertastatur

UP-Linea 300 vandalensichere Edelstahl Video-Türstation mit Zehnertastatur

UP Vandalensichere Video-Türstation mit Zehnertastatur
UP Vandalensichere Video-Türstation mit Zehnertastatur 308040
964202544
8005543479636
8005543479636


2'100.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zehnertastatur-Modul mit beleuchteter Tastatur und LCD-Anzeige.
Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik.
Suche nach Namen oder Wohnungsnummer durch schnelle alphanumerische Tasten 
Kamera Winkel horizontal 124° - vertikal 100°
Betriebstemperatur: -25°C bis +70°C
IP 54 - IK07
Masse (B×H×T): 180×330×4 mm

Einbaumasse (B × H): 128 x 260 mm

 

 

Hinweis:
Die Sprache der Anwendung TiMonoblock Entrance Panel ist nur auf Französisch vorhanden.