Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche IP55 7 prédécoupes carré, grise LxHxP:105x105x55mm pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe
Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe 092024
152140041
3245060920241
3245060920241


8.60 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Carré
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur (LxH) 105x105mm
Hauteur (H): 55mm
Entrée des câbles: Presse-étoupe (non inclus)
Entrée: 7 entrées défonçables ISO16/20
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C
Remarque: Couvercle imperdable
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: Fermeture par 1/4 de tour