Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir 1L, 20A

Poussoir CX3 1L, 1NF 20A

Poussoir 1L, 20A
Poussoir 1L, 20A 412909
467600131
3414970531469
3414970531469


32.50 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poussoir CX3 1L, 1NF 20A
Nb de pôles: 1L
Contacts: 1NF
Corant assigné (In): 20A
Tension assignée d'emploi (Un): 250VAC
Endurance électrique: 30'000 cycles AC 12
Endurance électrique sous des charges fluorescentes: 30'000 cycles
Conformes à la norme: EN 60669-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Poussoirs - simple fonction
Remarque: Peuvent commuter des charges de fluos (20 AX)
Puissance dissipée par pôle: 1,5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen