Interrupteurs et poussoirs
Poussoires de stores
Poussoir de stores 2x2xA magnésium
572201-2M
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
Poussoir de stores 2x2xA magnésium
Double poussoir de stores INC 2x2xA/1L, 6A, 2 modules, magnésium
Poussoir de stores 2x2xA magnésium
Référence:
572201-2M
E-No.:
546829841
EAN:
7611668087901
Barcode:
Tarif:
95.90 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule double 45x45mm
Profondeur: 29mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Pouvoir de coupure maximal 500W
assemblage:
élément de base
exécution:
contact à poussoir unipolaire
type de commande:
bascule
verrouillage électrique et mécanique:
non
maniement mécanique:
oui
maniement électronique:
non
mode de montage:
installation à encastrer
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
autre
exécution de la surface:
non approprié
mode de fixation:
fixation par vis
couleur:
aluminium
numéro RAL (semblable):
0
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
courant de dimensionnement:
10 A
tension nominale:
230 V
nombre de touches:
0
Catalogue résidentiel: Page catalogue [22]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]