Interrupteurs et poussoirs
Poussoires de stores
Poussoir de stores 2xA blanc
077025UP61
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
Poussoir de stores 2xA blanc
Poussoir de stores ENC 2xA/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc
Poussoir de stores 2xA blanc
Référence:
077025UP61
E-No.:
546812001
EAN:
7611668087383
Barcode:
Tarif:
60.90 CHF
Groupement:
111
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Bascule 45x45mm
Profondeur: 23mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pouvoir de coupure maximal 500W
assemblage:
élément de base avec plaque de recouvrement
exécution:
contact à poussoir unipolaire
type de commande:
bascule
verrouillage électrique et mécanique:
non
maniement mécanique:
oui
maniement électronique:
non
mode de montage:
encastré
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
mode de fixation:
fixation par vis
couleur:
blanc
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
courant de dimensionnement:
10 A
tension nominale:
230 V
Catalogue résidentiel: Page catalogue [22]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]