Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de charge USB MOSAIC 2×type-C 3A 30W 2 modules blanc

Chargeur USB 2xTyp-C 3A 30W blanc

Prise de charge USB MOSAIC 2×type-C 3A 30W 2 modules blanc
Prise de charge USB MOSAIC 2×type-C 3A 30W 2 modules blanc 077631L
965143001
3414972513463
3414972513463


47.50 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support
Eenjoliveur 45x45mm
Profondeur: 36.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: 0.08W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide.