Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol RJ45 ronde

Prise de sol Platinum, ronde 1xRJ45 cat 6 FTP, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol RJ45 ronde
48281
878218451
3233620482810
3233620482810


74.50 CHF
116


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil
Blindage métal
Repérage des contacts par double code couleur
et numéros 568 A et B
IK 08
IP 44