Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose RJ45 rund

Bodensteckdose Platinum rund, 1xRJ45 Kat. 6 STP, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodensteckdose RJ45 rund
48281
878218451
3233620482810
3233620482810


74.50 CHF
116


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Schirmung aus Metall
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
IK 08
IP 44