Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Prise ENC Arteor type 13 Best-Price-Pack 50 pour 40, blanc

Pack avantageux

Prise ENC Arteor type 13 Best-Price-Pack 50 pour 40, blanc
Prise ENC Arteor type 13 Best-Price-Pack 50 pour 40, blanc 571820UP61BP3
639313901
7611668123029
7611668123029


738.00 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
 
1 UE contient 50 prises au prix de 40


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen