Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise XLR 3 pôles blanc

Prise XLR ENC femelle, 3 pôles, grd. I, Arteor, blanc

Prise XLR 3 pôles blanc
Prise XLR 3 pôles blanc 078755UP61
958000001
7611668090215
7611668090215


89.20 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 23mm
Avec bornes à vis
Permet la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixageÂ…
Câble microphone préconisé: 1 paire audio 0,22 mm² blindée
Câble enceinte préconisé: 1 paire audio 1,5 mm² (accepte 2,5 mm²)
Longueur de câble maxi: 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen