Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose XLR 3-polig weiss

UP-Anschlussdose XLR weiblich, 3-polig, Gr. I, Arteor, weiss

Anschlussdose XLR 3-polig weiss
Anschlussdose XLR 3-polig weiss 078755UP61
958000001
7611668090215
7611668090215


89.20 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Schraubklemmen
Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult …)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)