Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Profilé isolant pour VX3optimisé

Profilé isolant pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A en fond d'enveloppe XL3 800

Profilé isolant pour VX3optimisé
404462
3245064044622
3245064044622


154.30 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Profilé isolant IP2x pour jeu de barres aluminium 800A
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 800A
Montage: Vertical en fond d'armoire
Enveloppe: XL3 800
Indice de protection: IP 2x
Remarque: Pour un jeu de barres aluminium 4L, commander 4Sets de profilé à 2pcs
Livraison: Set à 2pcs de profilé isolant (arrière et avant pour 1 pôle)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen