Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 400A

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 400A 24mod. pour jeu de barres aluminium VX3-IS optimisé ?2000A en enveloppe XL3 4000

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 400A
Répartiteur de rangée HX3-IS 223 400A 404660
3245064046602
3245064046602


1'005.95 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3-IS 223 400A 24mod. pour jeu de barres aluminium VX3-IS optimisé ?2000A en enveloppe XL3 4000
Indice de service: IS 223
Répartiteur de rangée: HX3-IS 223 400A
Largeur du répartiteur de rangée: 24mod.
Nombre de conducteur: 4L
Départ répartiteur de rangée: Disjoncteur compact DPX3 160/250 avec base et appareil modulaire DX3standard avec base
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Indice de protection: IP 20
Montage sur système jeu de barres: VX3-IS optimisé ?2000A
Raccordement du répartiteur de rangée: Raccordement par pince sur jeu de barres aluminium VX3-IS ?2000A
Montage: Fixation sur les montants fonctionnels de l'enveloppe
Enveloppe: XL3 4000
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée avec matériel de montage pour fixation sur l'enveloppe et le raccordement sur jeu de barres aluminium par contact automatique