Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée HX3 sur VX3optimisé

Répartiteur de rangée HX3 4x DPX3-160 avec kit de raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A latéral en enveloppe XL3 4000

Répartiteur de rangée HX3 sur VX3optimisé
404544
3245064045445
3245064045445


2'305.10 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3 4x DPX3-160 avec kit de raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A latéral en enveloppe XL3 4000
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A
Montage du système jeu de barres: Vertical dans la zone d'équipement
Distribution: Répartiteur de rangée HX3 pour 4 disjoncteurs compacts DPX3-160
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725 ou 975mm
Conforme à la norme: EN 60947-2
Courant nominal du répartiteur de rangée (In): 630A
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Remarque: Livré avec set de montage pour le montage du répartiteur de rangée en enveloppe XL3 4000, le matériel de raccordement sur jeu de barres aluminium ainsi que les barres de cuivre pour la liaison du répartiteur de rangée sur le jeu de barres.
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée pour 4 disjoncteurs compacts DPX3 160 inclus kit de raccordement de 4pcs. de barres de cuivre rigide (L1, L2, L3, N) pour le raccordement au jeu de barres aluminium avec le matériel de raccordement