Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler HX3 auf VX3optimiert

Reihenverteiler HX3 4xDPX3 160 mit Anschlusset auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A an Seitenwand in Gehäuse XL3 4000

Reihenverteiler HX3 auf VX3optimiert
404544
3245064045445
3245064045445


2'305.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3 4x DPX3-160 mit Anschlussset auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A an Seitenwand XL3 4000
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Montage Sammelschienensystem: Vertikal in Gerätezone
Verteiler: Reihenverteiler HX3 für 4 Kompakte Leistungsschalter DPX3-160
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725 oder 975mm
Normenkonform: EN 60947-2
Nennstrom Reihenverteiler (In): 630A
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8kVAC
Anmerkung: Das Montagematerial zur Montage des Reihenverteilers im Gehäuse XL3 4000, das Anschlussmaterial für den Anschluss an das Alu-Sammelschienensystem sowie die festen Kupferschienen zur Verbindung des Reihenverteilers auf die Sammelschienen sind im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler für 4 Kompakte Lesitungsschalter DPX3 160 inklusive Anschlussset aus 4St. starren Kupferschienen (L1, L2, L3, N) für Anschluss an Alu-Sammelschienensystem mit Anschlussmaterial


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen