Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ronfleur 230V blanc

Ronfleur ENC 230V, grd. I, Arteor, blanc

Ronfleur 230V blanc
Ronfleur 230V blanc 572207UP61
931206001
7611668087291
7611668087291


73.90 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 29mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen