Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie "Lido" 8 V±

Sonnerie "Lido" 8 V±, montage apparent, blanc

Sonnerie "Lido" 8 V±
Sonnerie "Lido" 8 V± 041219
961000290
3245060412197
3245060412197


36.75 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sonnerie "Lido" 8 V± à montage apparent
Alimentation 8 V±, 50/60 Hz
Utiliser un transformateur 8 V±, réf. 042025
Niveau sonore: 79 dB à 1 m
Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux
IP20 IK04
Coloris: blanc
Dimensions (l x h x p): 61 × 95 × 33 mm