Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour VX3optimisé

Support pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 800

Support pour VX3optimisé
Support pour VX3optimisé 404470
3245064044707
3245064044707


298.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support pour jeu de barres aluminium 800A
Largeur du support isolant: 525mm
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 800A
jeu de barres aluminium: Art. Nr. 404433
Montage: Vertical en gaine à câbles
Enveloppe: XL3 800
Conforme à la norme: EN 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 105kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 50kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Livraison: 1pc. support jeu de barres, livré avec matériel de montage