Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur 230V, 1NO, bornes auto

Télérupteur CX3 standard 16A, 1L, 230V, 1NO, bornes auto

Télérupteur 230V, 1NO, bornes auto
Télérupteur 230V, 1NO, bornes auto 412420
534107400
3245064124201
3245064124201


46.80 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur standard CX3
Nb de pôles: 1L
Courant nominal (In): 16A
Tension du courant de commande (AC): 230V
Contacts: 1 NO
Conformes aux normes: EN 60669-2-2
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Auto
Bornes (en bas): Auto
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Les auxiliaires et le compensateur peuvent être associés aux télérupteurs standards


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen