Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter 230V, 1NO, Steckklemmen

Schrittschalter CX3 standard 16A, 1L, 230V, 1NO, Steckklemmen

Schrittschalter 230V, 1NO, Steckklemmen
Schrittschalter 230V, 1NO, Steckklemmen 412420
534107400
3245064124201
3245064124201


46.80 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard Schrittschalter CX3
Anzahl Aussenleiter: 1 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 230V
Schaltkontakte: 1 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Steckklemmen
Klemmen (unten): Steckklemmen
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Maximal 2 Hilfskontakte pro Gerät anbaubar