Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Thermostat d'ambiance 230V white

Thermostat d'ambiance INC NO libre de potentiel, 230V, 2 modules, Axolute, white

Thermostat d'ambiance 230V white
Thermostat d'ambiance 230V white HD4442
8012199984247
8012199984247


156.25 CHF
911


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Sortie relais avec 1 contact en commutation
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 2 A / 230 V AC
Plage de réglage de 5 °C a 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)
Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (coupure par baisse ou par hausse de la température)