Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyant avec LED rouge 12-48V

Voyant CX3 avec LED rouge 12-48V

Voyant avec LED rouge 12-48V
Voyant avec LED rouge 12-48V 412922
472501531
3414970531889
3414970531889


28.45 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Voyant CX3 avec LED rouge 12-48V
Tension assignée d'emploi voyant (Un): 12-48VAC/DC
Couleur LED: Rouge
Durée du vie LED: 100'000 h
Consommation LED: 0,17W en 230VAC et 0,11W en 24VAC
Remarque LED: Equipés d'une LED non interchangeable
Conformes à la norme: EN 60947-5-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: LED rouge


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen