Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für VX3-SI optimiert 1600A

Anschlussset für vertikale Alu-Sammelschienen VX3-SI optimiert 1250A von horizontalem Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 1600A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für VX3-SI optimiert 1600A
404692
3245064046923
3245064046923


994.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset zur Verbindung von vertikalem Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 1250A an Seitenwand auf horizontales Kupfer-Sammelschienensystem 1600A inklusive horizontaler Abtrennung der Kupfer-Sammelschienen in Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem 1: VX3-SI optimiert 1250A vertikal an Seitenwand
Sammelschienensystem 2: VX3-SI optimiert 1600A horizontal unter Dach / am Boden, Achsabstand 75mm
Gehäuse: XL3 4000
Anmerkung: Horizontale Abtrennung der Sammeschienen im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Set à 4St. Starre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) inklusive Montagematerial für den Anschluss an die beiden Sammelschienensysteme und horizontaler Abtrennung von horizontalem Kupfer-Sammelschienensystem