Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Auslöseeinheit LSIg mit Touch Screen für DMX3

Auslöseeinheit LSIg (Ir, Tr, Im, Tm, Li, Ig, Tg) mit Touch Screen für offene Leistungsschalter DMX3

Auslöseeinheit LSIg mit Touch Screen für DMX3
Auslöseeinheit LSIg mit Touch Screen für DMX3 028804
3245060288044
3245060288044


2'594.35 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auslöseeinheit zu offenem Leistungsschalter DMX3 mit Touchscreen
Typ: LSIg
Einstellungen:
Nennstrom (Ir): 0,4-1xIn
Langzeitverzögerter Überlastschutz (tr): 5-30sec. (bis 6xIr)
Ansprechempfindlichkeit Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz (Im): 1,5-10xIr
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (tm): 0-0,3sec.
Unverzögerter Kurzschlussschutz (li): 0-15xIn
Erdschlussschutz (Ig): 0,2-1xIn
Zeiteinstellung Erdschlussschutz (tg):0,1-1sec.
Anmerkung: Die Auslöseeinheit muss zusammen mit dem Leistungsschalter bestellt werden, die Montage erfolgt im Werk.