Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Unité de Protection LSIg avec écran tactile pour DMX3

Unité de Protection LSIg (Ir, Tr, Im, Tm, Li, Ig, Tg) avec écran tactile pour disjoncteur ouvert DMX3

Unité de Protection LSIg avec écran tactile pour DMX3
Unité de Protection LSIg avec écran tactile pour DMX3 028804
3245060288044
3245060288044


2'594.35 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Unité de protection pour disjoncteur ouvert DMX3 avec écran tactile
Type: LSIg
Réglages:
Courant nominal (Ir): 0,4-1xIn
Délai de protection long retard (tr): 5-30sec. (jusqu'à 6xIr)
Protection court retard contre les courts-circuits (Im): 1,5-10xIr
Délai de protection court retard (tm): 0-0,3sec.
Protection instantanée contre les très forts courts-circuits (li): 0-15xIn
Courant de défaut à la terre (Ig): 0,2-1xIn
Délai de protection contre les défauts à la terre (tg):0,1-1sec.
Remarque: L'unité de protection est à commander avec le disjoncteur, montage à l'usine