Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 300mm

Distanzhalter für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-1600A in diverse Gehäuse und in XL3 4000

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 300mm
Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 300mm 037323
3245060373238
3245060373238


95.55 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Distanzhalter für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-1600A in diverse Gehäuse und in XL3 4000
Nennstrom (In): 630 - 1600A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 300mm
Flachkupfer Abmessungen (1 Schiene/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) für 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) für 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) für 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1050A
Flachkupfer Abmessungen (2 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) für 1000A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) für 1150A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) für 1300A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) für 1450A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1600A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 120kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037322)
Montage in Gehäuse XL3 4000, alle Abmessungen: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037322)
Anmerkung: In einer Linie angeordnete Sammelschiene. Kann auch als Distanzhalter für horizontales Transfer-Sammelschienensystem oder als Distanzhalter für horizontaless Sammelschienensytem an Rückwand der Gehäuse eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Distanzhalter inklusive Montagematerial für Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen.