Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support jeu de barres plates 300mm

Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-1600A en enveloppe diverse et en XL3 4000

Support jeu de barres plates 300mm
Support jeu de barres plates 300mm 037323
3245060373238
3245060373238


95.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-1600A en enveloppe diverse et en XL3 4000
Courant nominal (In): 630 - 1600A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 300mm
Dimension barre de cuivre à plat (1 barre/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 037440) pour 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) pour 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) pour 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) pour 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) pour 1050A
Dimension barre de cuivre à plat (2 barres/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) pour 1000A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) pour 1150A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) pour 1300A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) pour 1450A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) pour 1600A
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 120kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Montage direct sur barre de cuivre à plat. Aucune fixation sur l'enveloppe. Uniquement avec les supports de barres (Art. Nr. 037322)
Montage en enveloppe XL3 4000, toutes dimensions: Montage direct sur barre de cuivre à plat. Aucune fixation sur l'enveloppe. Uniquement avec les supports de barres (Art. Nr. 037322)
Remarque: Pour un jeu de barre en ligne. Les supports pour jeu de barres peuvent aussi être installés comme jeu de barre de transfert horizontal ou comme jeu de barre horizontal en fond d'armoire
Livraison: 1pc. Support jeu de barres, inclus matériel de montage pour montage direct sur barres de cuivre à plats