Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A in diverse Gehäuse und in XL3 6300

Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm
Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm 037313
3245060373139
3245060373139


332.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A in diverse Gehäuse und in XL3 6300
Nennstrom (In): 6300A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 567mm
Flachkupfer-Abmessungen (3 Schienen/Leiter): 200x10mm
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 20 und 240kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037312)
Montage in Gehäuse XL3 6300, Tiefe 975mm: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037312)
Anmerkung: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen. Keine Befestigung an Gehäuse. Nur Gemeinsame Montage mit Sammelschienenträger (Art. Nr. 037312)
Lieferumfang: 1St. Distanzhalter inklusive Montagematerial und Profilschienen.