Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support volant pour barres plates 567mm

Support volant pour barres de cuivre plates 6300A en enveloppe diverse et en XL3 6300

Support volant pour barres plates 567mm
Support volant pour barres plates 567mm 037313
3245060373139
3245060373139


332.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support volant pour barres de cuivre plates 6300A en enveloppe diverse et en XL3 6300
Courant nominal (In): 6300A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 567mm
Dimension des barres plates (3 barres/pôle): 200x10mm
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 20 et 240kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Montage direct sur barres de cuivre plates. Aucun point de fixation sur l'enveloppe. Montage uniquement avec support jeu de barres (Art. Nr. 037312)
Montage en enveloppe XL3 6300, profondeur 975mm: Montage direct sur barres de cuivre plates. Aucun point de fixation sur l'enveloppe. Montage uniquement avec support jeu de barres (Art. Nr. 037312)
Remarque: Montage direct sur barres de cuivre plates. Aucun point de fixation sur l'enveloppe. Montage uniquement avec support jeu de barres (Art. Nr. 037312)
Livraison: 1pc. support volant, inclus matériel de montage et profilé