Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Druckschalter 1L, 20A mit LED-Anzeige

Druckschalter CX3 1L, 20A, 1NC mit roter LED-Anzeige 12-48V

Druckschalter 1L, 20A mit LED-Anzeige
Druckschalter 1L, 20A mit LED-Anzeige 412913
467602131
3414970531162
3414970531162


44.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Druckschalter CX3 1L, 20A, 1NC mit roter LED 12-48V
Anzahl Aussenleiter: 1L
Kontakte: 1NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 20A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Betriebsspannung Meldeleuchte (Un): 12-48VAC/DC
Elektrische Lebensdauer: 30'000 Zyklen
Gebrauchskategorie: AC 12
Elektrische Lebensdauer bei Leuchtstofflampenlasten: 30'000 Zyklen
LED Farbe: Rot
LED Lebensdauer: 100'000 h
LED Leistungsaufnahme: 0,17W unterhalb 230VAC und 0,11W unterhalb 24VAC
LED Hinweis: Leuchtkörper kann nicht ersetzt werden
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einem Druckschalter und einer roten Meldeleuchte
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W