Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter Poussoir 1L, 20A avec LED

Inter Poussoir CX3 1L 20A 1NF et LED rouge 12-48V

Inter Poussoir 1L, 20A avec LED
Inter Poussoir 1L, 20A avec LED 412913
467602131
3414970531162
3414970531162


44.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Inter Poussoir CX3 1L 20A 1NF et LED rouge 12-48V
Nb de pôles: 1L
Contacts: 1NF
Corant assigné (In): 20A
Tension assignée d'emploi (Un): 250VAC
Tension assignée d'emploi voyant (Un): 12-48VAC/DC
Endurance électrique: 30'000 cycles AC 12
Endurance électrique sous des charges fluorescentes: 30'000 cycles
Durée du vie LED: 100'000 h
Consommation LED: 0,17W en 230VAC et 0,11W en 24VAC
Remarque LED: Equipés d'une LED non interchangeable
Conformes à la norme: EN 60669-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Inters poussoirs - double fonction avec voyant
Puissance dissipée par pôle: 1,5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen