Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Druckschalter 2L, 20A

Drucktschalter CX3 2L, 20A, 2NO

Druckschalter 2L, 20A
Druckschalter 2L, 20A 412910
467600331
3414970531551
3414970531551


42.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Druckschalter CX3 2L, 20A, 2NO
Anzahl Aussenleiter: 2L
Kontakte: 2NO
Bemessungsbetriebsstrom (In): 20A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Elektrische Lebensdauer: 30'000 Zyklen
Gebrauchskategorei: AC 12
Elektrische Lebensdauer bei Leuchtstofflampenlasten: 30'000 Zyklen
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einem Druckschalter ohne Meldeleuchte
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W