Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter Poussoir 2L, 20A

Inter Poussoir CX3 2L, 2NO 20A

Inter Poussoir 2L, 20A
Inter Poussoir 2L, 20A 412910
467600331
3414970531551
3414970531551


42.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Inter Poussoir CX3 2L, 2NO 20A
Nb de pôles: 2L
Contacts: 2NO
Corant assigné (In): 20A
Tension assignée d'emploi (Un): 250VAC
Endurance électrique: 30'000 cycles AC 12
Endurance électrique sous des charges fluorescentes: 30'000 cycles
Conformes à la norme: EN 60669-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Inters poussoirs - simple fonction
Remarque: Peuvent commuter des charges de fluos (20 AX)
Puissance dissipée par pôle: 1,5W