Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Druckschalter 2L, 20A

Druckschalter CX3 2L, 20A, 1NO + 1NC

Druckschalter 2L, 20A
Druckschalter 2L, 20A 412911
467600531
3414970531827
3414970531827


42.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Druckschalter CX3 2L, 20A, 1NO+1NC
Anzahl Aussenleiter: 2L
Kontakte: 1NO+1NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 20A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Elektrische Lebensdauer: 30'000 Zyklen
Gebrauchskategorie: AC 12
Elektrische Lebensdauer bei Leuchtstofflampenlasten: 30'000 Zyklen
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einem Druckschalter ohne Meldeleuchte
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen