Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter Poussoir 2L, 20A

Inter Poussoir CX3 2L 1NO + 1NF 20A

Inter Poussoir 2L, 20A
Inter Poussoir 2L, 20A 412911
467600531
3414970531827
3414970531827


42.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Inter Poussoir CX3 2L 1NO + 1NF 20A
Nb de pôles: 2L
Contacts: 1NO + 1NF
Corant assigné (In): 20A
Tension assignée d'emploi (Un): 250VAC
Endurance électrique: 30'000 cycles AC 12
Endurance électrique sous des charges fluorescentes: 30'000 cycles
Conformes à la norme: EN 60669-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Inters poussoirs - simple fonction
Remarque: Peuvent commuter des charges de fluos (20 AX)
Puissance dissipée par pôle: 1,5W