Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ext.Batterie-Ladegerät 240V

Zubehör für die UPS-Reihe DAKER DK/KEOR S

Ext.Batterie-Ladegerät 240V
Ext.Batterie-Ladegerät 240V 310954CH
960993401
7611668106350
7611668106350


595.65 CHF
331


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Das Batterie-Ladegerät mit 240V ist ein Zubehör, das für die UPS-Reihe DAKER DK / KEOR S entwickelt worden ist, um die Ladezeit der an die UPS angeschlossenen Batterieblöcke zu verkürzen. MODELL 310954CH
AC EINGANG
Eingangsspannungsbereich 160V-280V
Max Eingangsstrom 4.6A rms max
Nominale Eingangsfrequenz 50Hz/60Hz±10%
Eingangsleistungsfaktor >0.85
Eingangsphasen einphasig
DC AUSGANG
Nominale DC Ausgangsspannung
(ohne Ladung) 273VDC ±3%
Nominaler DC Ausgangsstrom 2.5A
Nominaler Ausgangsleistung 1000W max

SCHUTZEINRICHTUNGEN
Temperaturausgleich JA
Eingang Überstrom JA
Übertemperatur JA
Ausgang Kurzschluss JA

UMGEBUNG
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C
Kühlung Belüftung durch DC Lüfter
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 90% (ohne Kondensat)

ABMESSUNG
EINHEIT Größe (LxBxT) mm 166x282x86

STANDARD COMPLIANCE
Zertifizierung CE
Sicherheit IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Hinweis Dies ist ein Produkt für den gewerblichen und industriellen Bereich.
In einer anderen Umgebung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Störungen zu
vermeiden.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen