Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeurs 240V ext.

Accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/KEOR S

Chargeurs 240V ext.
Chargeurs 240V ext. 310954CH
960993401
7611668106350
7611668106350


595.65 CHF
331


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Les chargeurs 240V sont des accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/
KEOR S ; ils permettent de réduire le temps de charge des batteries connectées aux UPS. MODÈLE 310954CH
ENTRÉE AC
Plage tension d’entrée  160V-280V
Courant max. en entrée  4.6A rms Max
Fréquence nominale en entrée 50Hz/60Hz±10%
Facteur de puissance en entrée >0.85
Phases Entrée Monophasé
SORTIE CC
Tension nominale CC Sortie
(Sans charge) 273Vcc ±3%
Courant nominale CC Sortie 2.5A
Puissance nominale Sortie 1000W Max

PROTECTIONS
Compensation température OUI
Surtension entrée OUI
Surchauffe OUI
Court-circuit sortie OUI

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement  0°C ~ 40°C
Climatisation Ventilation à air pulsé avec ventilateur CC
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions UNITÉ (LxHxP) mm 166x282x86

STANDARDS DE CONFORMITÉ
Certification CE
Sécurité IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Attention : le produit objet de la présente notice est destiné à un usage commercial et industriel.
Dans un environnement d’installation différent, des restrictions ou des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour prévenir les interférences.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen