Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP66
Stossfestigkeitsgrad: IK08
Abmessungen (HxBxT): 180x140x86mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlöcher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Hinweis: Deckel unverlierbar
Frontabdeckung: Deckel vollflächig
Zubehör: Scharnier (Art. Nr. 035800)