Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 130x130x74mm IP55

Kunststoffverteiler IP55 transparenter Deckel HxBxT:130x130x74mm für industrielle Anwendungen

Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 130x130x74mm IP55
Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 130x130x74mm IP55 035931
152207341
3245060359317
3245060359317


42.70 CHF
504


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Abmessungen (HxBxT): 130x130x74mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlöcher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Hinweis: Deckel unverlierbar
Frontabdeckung: Deckel Transparent
Zubehör: Scharnier (Art. Nr. 035800)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen