Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A 3L Festeinbau

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A 028686
3245060286866
3245060286866


4'854.00 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 2500A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 65kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 200W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse