Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A 3L fixe

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A
Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A 028686
3245060286866
3245060286866


4'854.00 CHF
322


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-2500
Taille: 1
Courant nominal (In): 2500A
Nb. de pôles: 3
Courant de courte durée admissible (Icw): 65kA (415VAC, 1sec.)
Puissance dissipée: 200W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen