Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A 4L 65kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A 028652
3245060286521
3245060286521


6'214.55 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 1000A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 32W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitigen horizontalen Anschlüssen